??
CAD-Modellauswahl
3631 NA400 180 150 18
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
NA 400 - Merkel® Nutring
Stückliste
3631 NA400 180 150 18
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
3631
E
Einbauraum
D
Abmessung
180.0 mm
DD
Abmessung d
150.0 mm
NUT
Einbauraum
H
Abmessung
18.0 mm
L
Abmessung
19.0 mm
P
Profil
15.0 mm
C
7.5 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.