??
CAD-Modellauswahl
V6-767 36413
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
CAMC - Mehrfaltenbalg
Stückliste
V6-767 36413
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
36413
AF
Anzahl Falten
14
L
Länge (min.-max.)
mm
Wert eingeben für L
Länge (min.-max.)
mm
cm
inch
ft
LH
Hestell.-Länge
340.0 mm
LMAX
Länge max.
460.0 mm
LMIN
Länge min.
60.0 mm
MS
Materialstärke
1.50 mm
D1
Anschlussdurchmesser
190.0 mm
D2
Anschlussdurchmesser
190.0 mm
DD1
kleinster Innendurchmesser
170.0 mm
DD2
grösster Aussendurchmesser
210.0 mm
WS
Werkstoff
42 CR 764
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.