??
CAD-Modellauswahl
B2PT 140 170 15 365200
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
B2PT - Simmerring®
Stückliste
B2PT 140 170 15 365200
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
365200
D1
Welle
140.0 mm
D2
Gehäuse
170.0 mm
B
Breite
15.0 mm
NUT
Einbauraum
DIN
DIN 3761
C
WS
Werkstoff
PTFE 561/10
AUS
Aussenfläche
metallisch
VPE
Verpackung
Industriepack
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.