??
CAD-Modellauswahl
V6-1144 372488
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
CASC - Einfaltenbalg
Stückliste
V6-1144 372488
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
372488
AF
Anzahl Falten
1
LH
Hestell.-Länge
30.0 mm
L
Länge
mm
LMAX
Länge max.
30.0 mm
LMIN
Länge min.
30.0 mm
MS
Materialstärke
1.00 mm
D1
Anschlussdurchmesser
26.0 mm
D2
Anschlussdurchmesser
34.0 mm
DD1
kleinster Innendurchmesser
26.0 mm
DD2
grösster Aussendurchmesser
60.0 mm
WS
Werkstoff
42 CR 764
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.