??
CAD-Modellauswahl
V6-21 37894
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
CASC - Einfaltenbalg
Stückliste
V6-21 37894
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
37894
AF
Anzahl Falten
1
LH
Hestell.-Länge
23.0 mm
L
Länge
mm
LMAX
Länge max.
23.0 mm
LMIN
Länge min.
23.0 mm
MS
Materialstärke
1.00 mm
D1
Anschlussdurchmesser
151.0 mm
D2
Anschlussdurchmesser
207.0 mm
DD1
kleinster Innendurchmesser
207.0 mm
DD2
grösster Aussendurchmesser
320.0 mm
WS
Werkstoff
42 CR 764
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.