??
CAD-Modellauswahl
V6-889 38373
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
CASC - Einfaltenbalg
Stückliste
V6-889 38373
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
38373
AF
Anzahl Falten
1
LH
Hestell.-Länge
15.0 mm
L
Länge
mm
LMAX
Länge max.
15.0 mm
LMIN
Länge min.
15.0 mm
MS
Materialstärke
1.00 mm
D1
Anschlussdurchmesser
5.0 mm
D2
Anschlussdurchmesser
14.0 mm
DD1
kleinster Innendurchmesser
14.0 mm
DD2
grösster Aussendurchmesser
25.0 mm
WS
Werkstoff
42 CR 764
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.