??
CAD-Modellauswahl
V6-1281 389744
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
CAMC - Mehrfaltenbalg
Stückliste
V6-1281 389744
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
389744
AF
Anzahl Falten
4
L
Länge (min.-max.)
mm
Wert eingeben für L
Länge (min.-max.)
mm
cm
inch
ft
LH
Hestell.-Länge
58.0 mm
LMAX
Länge max.
40.0 mm
LMIN
Länge min.
10.0 mm
MS
Materialstärke
1.00 mm
D1
Anschlussdurchmesser
4.5 mm
D2
Anschlussdurchmesser
14.0 mm
DD1
kleinster Innendurchmesser
12.0 mm
DD2
grösster Aussendurchmesser
28.0 mm
WS
Werkstoff
42 CR 764
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.