??
CAD-Modellauswahl
V6-20104 400549
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
CAMC - Mehrfaltenbalg
Stückliste
V6-20104 400549
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
400549
AF
Anzahl Falten
2
L
Länge (min.-max.)
mm
Wert eingeben für L
Länge (min.-max.)
mm
cm
inch
ft
LH
Hestell.-Länge
20.0 mm
LMAX
Länge max.
16.0 mm
LMIN
Länge min.
5.0 mm
MS
Materialstärke
0.60 mm
D1
Anschlussdurchmesser
5.5 mm
D2
Anschlussdurchmesser
10.0 mm
DD1
kleinster Innendurchmesser
8.0 mm
DD2
grösster Aussendurchmesser
16.0 mm
WS
Werkstoff
50 NBR 842
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.