??
CAD-Modellauswahl
V6-672 400800
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
CASC - Einfaltenbalg
Stückliste
V6-672 400800
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
400800
AF
Anzahl Falten
1
LH
Hestell.-Länge
17.0 mm
L
Länge
mm
LMAX
Länge max.
17.0 mm
LMIN
Länge min.
17.0 mm
MS
Materialstärke
0.50 mm
D1
Anschlussdurchmesser
12.0 mm
D2
Anschlussdurchmesser
22.0 mm
DD1
kleinster Innendurchmesser
22.0 mm
DD2
grösster Aussendurchmesser
36.0 mm
WS
Werkstoff
42 CR 764
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.