??
CAD-Modellauswahl
V6-890 400880
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
CASC - Einfaltenbalg
Stückliste
V6-890 400880
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
400880
AF
Anzahl Falten
1
LH
Hestell.-Länge
60.0 mm
L
Länge
mm
LMAX
Länge max.
60.0 mm
LMIN
Länge min.
60.0 mm
MS
Materialstärke
2.00 mm
D1
Anschlussdurchmesser
21.0 mm
D2
Anschlussdurchmesser
80.0 mm
DD1
kleinster Innendurchmesser
42.0 mm
DD2
grösster Aussendurchmesser
70.0 mm
WS
Werkstoff
42 CR 764
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.