??
CAD-Modellauswahl
V6-914 400890
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
CAMC - Mehrfaltenbalg
Stückliste
V6-914 400890
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
400890
AF
Anzahl Falten
2
L
Länge (min.-max.)
mm
Wert eingeben für L
Länge (min.-max.)
mm
cm
inch
ft
LH
Hestell.-Länge
31.0 mm
LMAX
Länge max.
35.0 mm
LMIN
Länge min.
10.0 mm
MS
Materialstärke
0.80 mm
D1
Anschlussdurchmesser
9.0 mm
D2
Anschlussdurchmesser
21.0 mm
DD1
kleinster Innendurchmesser
16.5 mm
DD2
grösster Aussendurchmesser
31.0 mm
WS
Werkstoff
50 CR 879
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.