??
CAD-Modellauswahl
V6-922 400892
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
CASC - Einfaltenbalg
Stückliste
V6-922 400892
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
400892
AF
Anzahl Falten
1
LH
Hestell.-Länge
50.0 mm
L
Länge
mm
LMAX
Länge max.
50.0 mm
LMIN
Länge min.
50.0 mm
MS
Materialstärke
1.50 mm
D1
Anschlussdurchmesser
20.0 mm
D2
Anschlussdurchmesser
55.0 mm
DD1
kleinster Innendurchmesser
32.0 mm
DD2
grösster Aussendurchmesser
60.0 mm
WS
Werkstoff
42 CR 764
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.