??
CAD-Modellauswahl
V6-1736 401008
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
CAMC - Mehrfaltenbalg
Stückliste
V6-1736 401008
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
401008
AF
Anzahl Falten
5
L
Länge (min.-max.)
mm
Wert eingeben für L
Länge (min.-max.)
mm
cm
inch
ft
LH
Hestell.-Länge
152.0 mm
LMAX
Länge max.
160.0 mm
LMIN
Länge min.
30.0 mm
MS
Materialstärke
2.00 mm
D1
Anschlussdurchmesser
222.5 mm
D2
Anschlussdurchmesser
222.5 mm
DD1
kleinster Innendurchmesser
190.0 mm
DD2
grösster Aussendurchmesser
227.0 mm
WS
Werkstoff
42 CR 764
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.