??
CAD-Modellauswahl
V6-1737 401009
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
CAMC - Mehrfaltenbalg
Stückliste
V6-1737 401009
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
401009
AF
Anzahl Falten
5
L
Länge (min.-max.)
mm
Wert eingeben für L
Länge (min.-max.)
mm
cm
inch
ft
LH
Hestell.-Länge
150.0 mm
LMAX
Länge max.
150.0 mm
LMIN
Länge min.
30.0 mm
MS
Materialstärke
2.00 mm
D1
Anschlussdurchmesser
228.5 mm
D2
Anschlussdurchmesser
228.5 mm
DD1
kleinster Innendurchmesser
233.0 mm
DD2
grösster Aussendurchmesser
234.5 mm
WS
Werkstoff
42 CR 764
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.