??
CAD-Modellauswahl
V6-1805 401012
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
CASC - Einfaltenbalg
Stückliste
V6-1805 401012
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
401012
AF
Anzahl Falten
1
LH
Hestell.-Länge
20.0 mm
L
Länge
mm
LMAX
Länge max.
20.0 mm
LMIN
Länge min.
20.0 mm
MS
Materialstärke
0.60 mm
D1
Anschlussdurchmesser
3.0 mm
D2
Anschlussdurchmesser
18.0 mm
DD1
kleinster Innendurchmesser
14.0 mm
DD2
grösster Aussendurchmesser
25.0 mm
WS
Werkstoff
42 CR 764
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.