??
CAD-Modellauswahl
401189 NA300 38 25 10
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
NA 300 - Merkel® Nutring
Stückliste
401189 NA300 38 25 10
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
401189
E
Einbauraum
D
Abmessung
38.0 mm
DD
Abmessung d
25.0 mm
NUT
Einbauraum
H
Abmessung
10.0 mm
L
Abmessung
11.0 mm
P
Profil
6.50 mm
C
5.5 mm
VPE
Verpackung
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.