??
CAD-Modellauswahl
401230 NA300 48 35 10
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
NA 300 - Merkel® Nutring
Stückliste
401230 NA300 48 35 10
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
401230
E
Einbauraum
D
Abmessung
48.0 mm
DD
Abmessung d
35.0 mm
NUT
Einbauraum
H
Abmessung
10.0 mm
L
Abmessung
11.0 mm
P
Profil
6.50 mm
C
5.5 mm
VPE
Verpackung
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.