??
CAD-Modellauswahl
401345 NA300 140 120 12
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
NA 300 - Merkel® Nutring
Stückliste
401345 NA300 140 120 12
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
401345
E
Einbauraum
D
Abmessung
140.0 mm
DD
Abmessung d
120.0 mm
NUT
Einbauraum
H
Abmessung
12.0 mm
L
Abmessung
13.0 mm
P
Profil
10.00 mm
C
6.0 mm
VPE
Verpackung
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.