??
CAD-Modellauswahl
401346 NA300 140 125 15
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
NA 300 - Merkel® Nutring
Stückliste
401346 NA300 140 125 15
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
401346
E
Einbauraum
D
Abmessung
140.0 mm
DD
Abmessung d
125.0 mm
NUT
Einbauraum
H
Abmessung
15.0 mm
L
Abmessung
16.0 mm
P
Profil
7.50 mm
C
5.5 mm
VPE
Verpackung
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.