??
CAD-Modellauswahl
401585 ASOB 115 127 5.5
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
ASOB - Merkel® Abstreifer
Stückliste
401585 ASOB 115 127 5.5
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
401585
DD
115.0 mm
D
127.0 mm
NUT
Einbauraum
L
H/L
5.5 mm
H1
10.0 mm
D1
124.8 mm
WS
Werkstoff
88 NBR M00101
VPE
Verpackung
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.