??
CAD-Modellauswahl
401781 NI300 30 50 12
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
NI 300 - Merkel® Nutring
Stückliste
401781 NI300 30 50 12
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
401781
DD
d
30.0 mm
D
50.0 mm
NUT
Einbauraum
H
12.0 mm
L
13.0 mm
P
Profil
10.0 mm
C
6.0 mm
E
Einbauraum
VPE
Verpackung
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.