??
CAD-Modellauswahl
401832 NI300 38 55 10
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
NI 300 - Merkel® Nutring
Stückliste
401832 NI300 38 55 10
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
401832
DD
d
38.0 mm
D
55.0 mm
NUT
Einbauraum
H
10.0 mm
L
11.0 mm
P
Profil
8.5 mm
C
6.0 mm
E
Einbauraum
VPE
Verpackung
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.