??
CAD-Modellauswahl
B2 57 72 10 40411713
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
B2 - Simmerring®
Stückliste
B2 57 72 10 40411713
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
40411713
D1
Welle
57.00 mm
D2
Gehäuse
72.00 mm
B
Breite
10.0 mm
NUT
Einbauraum
DIN
DIN 3761
C
WS
Werkstoff
72 NBR 902
AUS
Aussenfläche
metallisch
VPE
Verpackung
Kleinpack
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.