??
CAD-Modellauswahl
B2 107 140 13 40411906
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
B2 - Simmerring®
Stückliste
B2 107 140 13 40411906
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
40411906
D1
Welle
107.00 mm
D2
Gehäuse
140.00 mm
B
Breite
13.0 mm
NUT
Einbauraum
DIN
DIN 3761
C
WS
Werkstoff
72 NBR 902
AUS
Aussenfläche
metallisch
VPE
Verpackung
Kleinpack
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.