??
CAD-Modellauswahl
B2SL 30 52 9 40412080
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
B2SL - Simmerring®
Stückliste
B2SL 30 52 9 40412080
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
40412080
D1
Welle
30.0 mm
D2
Gehäuse
52.0 mm
B
Breite
9.0 mm
NUT
Einbauraum
DIN
DIN 3761
CS
WS
Werkstoff
72 NBR 902
AUS
Aussenfläche
metallisch
VPE
Verpackung
Kleinpack
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.