??
CAD-Modellauswahl
B1 16 30 6 40412542
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
B1 - Simmerring®
Stückliste
B1 16 30 6 40412542
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
40412542
D1
Welle
16.00 mm
D2
Gehäuse
30.00 mm
B
Breite
6.0 mm
NUT
Einbauraum
DIN
DIN 3761
B
WS
Werkstoff
72 NBR 902
AUS
Aussenfläche
metallisch m
VPE
Verpackung
Kleinpack
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.