??
CAD-Modellauswahl
B1SL 110 130 13 40412543
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
B1SL - Simmerring®
Stückliste
B1SL 110 130 13 40412543
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
40412543
D1
Welle
110.0 mm
D2
Gehäuse
130.0 mm
B
Breite
13.0 mm
NUT
Einbauraum
DIN
DIN 3761
BS
WS
Werkstoff
72 NBR 902
AUS
Aussenfläche
metallisch
VPE
Verpackung
Kleinpack
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.