??
CAD-Modellauswahl
B2PT 30 45 7 40412806
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
B2PT - Simmerring®
Stückliste
B2PT 30 45 7 40412806
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
40412806
D1
Welle
30.0 mm
D2
Gehäuse
45.0 mm
B
Breite
7.0 mm
NUT
Einbauraum
DIN
DIN 3761
C
WS
Werkstoff
PTFE 561/10
AUS
Aussenfläche
metallisch
VPE
Verpackung
Kleinpack
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.