??
CAD-Modellauswahl
B2PT 80 100 10 40412823
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
B2PT - Simmerring®
Stückliste
B2PT 80 100 10 40412823
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
40412823
D1
Welle
80.0 mm
D2
Gehäuse
100.0 mm
B
Breite
10.0 mm
NUT
Einbauraum
DIN
DIN 3761
C
WS
Werkstoff
PTFE 561/10
AUS
Aussenfläche
metallisch
VPE
Verpackung
Kleinpack
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.