??
CAD-Modellauswahl
B2PT 55 70 8 40412834
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
B2PT - Simmerring®
Stückliste
B2PT 55 70 8 40412834
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
40412834
D1
Welle
55.0 mm
D2
Gehäuse
70.0 mm
B
Breite
8.0 mm
NUT
Einbauraum
DIN
DIN 3761
C
WS
Werkstoff
PTFE 561/10
AUS
Aussenfläche
metallisch
VPE
Verpackung
Kleinpack
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.