??
CAD-Modellauswahl
40421004 NI300 28 36 8
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
NI 300 - Merkel® Nutring
Stückliste
40421004 NI300 28 36 8
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
40421004
DD
d
28.0 mm
D
36.0 mm
NUT
Einbauraum
H
8.0 mm
L
9.0 mm
P
Profil
4.0 mm
C
4.0 mm
E
Einbauraum
VPE
Verpackung
Kleinpack
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.