??
CAD-Modellauswahl
40421078 N 5 14 4.5
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
N - Nutring
Stückliste
40421078 N 5 14 4.5
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
40421078
WS
Werkstoff
90 NBR M00109
DD
d
5.0 mm
D
14.0 mm
NUT
Einbauraum
H
4.5 mm
H1
2.3 mm
L
5.2 mm
P
Profil
4.50 mm
C
4.5 mm
VPE
Verpackung
Kleinpack
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.