??
CAD-Modellauswahl
40421102 AU N 25 35 5
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
AU N - Merkel® Nutring
Stückliste
40421102 AU N 25 35 5
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
40421102
WS
Werkstoff
94 AU P00925
DD
d
25.0 mm
D
35.0 mm
NUT
Einbauraum
H
5.0 mm
H1
2.5 mm
L
6.0 mm
P
Profil
5.0 mm
C
4.5 mm
VPE
Verpackung
Kleinpack
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.