??
CAD-Modellauswahl
40421115 AU N 30 37 8
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
AU N - Merkel® Nutring
Stückliste
40421115 AU N 30 37 8
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
40421115
WS
Werkstoff
94 AU P00925
DD
d
30.0 mm
D
37.0 mm
NUT
Einbauraum
H
8.0 mm
H1
5.0 mm
L
9.0 mm
P
Profil
3.5 mm
C
3.0 mm
VPE
Verpackung
Kleinpack
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.