??
CAD-Modellauswahl
40421145 AU N 10 20 8
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
AU N - Merkel® Nutring
Stückliste
40421145 AU N 10 20 8
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
40421145
WS
Werkstoff
94 AU P00925
DD
d
10.0 mm
D
20.0 mm
NUT
Einbauraum
H
8.0 mm
H1
4.0 mm
L
9.0 mm
P
Profil
5.0 mm
C
4.5 mm
VPE
Verpackung
Kleinpack
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.