??
CAD-Modellauswahl
40421155 AU N 4 10 4
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
AU N - Merkel® Nutring
Stückliste
40421155 AU N 4 10 4
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
40421155
WS
Werkstoff
94 AU P00925
DD
d
4.0 mm
D
10.0 mm
NUT
Einbauraum
H
4.0 mm
H1
2.0 mm
L
4.7 mm
P
Profil
3.0 mm
C
2.5 mm
VPE
Verpackung
Kleinpack
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.