??
CAD-Modellauswahl
40421159 AU N 18 32 7
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
AU N - Merkel® Nutring
Stückliste
40421159 AU N 18 32 7
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
40421159
WS
Werkstoff
94 AU P00925
DD
d
18.0 mm
D
32.0 mm
NUT
Einbauraum
H
7.0 mm
H1
3.5 mm
L
8.0 mm
P
Profil
7.0 mm
C
5.5 mm
VPE
Verpackung
Kleinpack
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.