??
CAD-Modellauswahl
40421162 AU N 20 32 7.5
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
AU N - Merkel® Nutring
Stückliste
40421162 AU N 20 32 7.5
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
40421162
WS
Werkstoff
94 AU P00925
DD
d
20.0 mm
D
32.0 mm
NUT
Einbauraum
H
7.5 mm
H1
3.8 mm
L
8.5 mm
P
Profil
6.0 mm
C
5.0 mm
VPE
Verpackung
Kleinpack
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.