??
CAD-Modellauswahl
40421172 AUN 100 40 60 13
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
AU N100 - Merkel® Nutring
Stückliste
40421172 AUN 100 40 60 13
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
40421172
DD
d
40.0 mm
D
60.0 mm
NUT
Einbauraum
H
13.0 mm
L
14.0 mm
P
Profil
10.0 mm
C
6.0 mm
VPE
Verpackung
Kleinpack
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.