??
CAD-Modellauswahl
40421185 AU N 12 24 9
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
AU N - Merkel® Nutring
Stückliste
40421185 AU N 12 24 9
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
40421185
WS
Werkstoff
94 AU P00925
DD
d
12.0 mm
D
24.0 mm
NUT
Einbauraum
H
9.0 mm
H1
6.0 mm
L
10.0 mm
P
Profil
6.0 mm
C
5.0 mm
VPE
Verpackung
Kleinpack
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.