??
CAD-Modellauswahl
40421192 AUN 100 110 130 15
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
AU N100 - Merkel® Nutring
Stückliste
40421192 AUN 100 110 130 15
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
40421192
DD
d
110.0 mm
D
130.0 mm
NUT
Einbauraum
H
15.0 mm
L
16.0 mm
P
Profil
10.0 mm
C
6.0 mm
VPE
Verpackung
Kleinpack
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.