??
CAD-Modellauswahl
40421214 AUN 100 35 45 10
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
AU N100 - Merkel® Nutring
Stückliste
40421214 AUN 100 35 45 10
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
40421214
DD
d
35.0 mm
D
45.0 mm
NUT
Einbauraum
H
10.0 mm
L
11.0 mm
P
Profil
5.0 mm
C
4.5 mm
VPE
Verpackung
Kleinpack
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.