??
CAD-Modellauswahl
40421227 AUN 100 90 105 12
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
AU N100 - Merkel® Nutring
Stückliste
40421227 AUN 100 90 105 12
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
40421227
DD
d
90.0 mm
D
105.0 mm
NUT
Einbauraum
H
12.0 mm
L
13.0 mm
P
Profil
7.5 mm
C
5.5 mm
VPE
Verpackung
Kleinpack
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.