??
CAD-Modellauswahl
40421237 AUN 100 25 40 10
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
AU N100 - Merkel® Nutring
Stückliste
40421237 AUN 100 25 40 10
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
40421237
DD
d
25.0 mm
D
40.0 mm
NUT
Einbauraum
H
10.0 mm
L
11.0 mm
P
Profil
7.5 mm
C
5.5 mm
VPE
Verpackung
Kleinpack
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.