??
CAD-Modellauswahl
40421239 AU N 6 12 6
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
AU N - Merkel® Nutring
Stückliste
40421239 AU N 6 12 6
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
40421239
WS
Werkstoff
94 AU P00925
DD
d
6.0 mm
D
12.0 mm
NUT
Einbauraum
H
6.0 mm
H1
3.5 mm
L
7.0 mm
P
Profil
3.0 mm
C
2.5 mm
VPE
Verpackung
Kleinpack
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.