??
CAD-Modellauswahl
40421240 AUN 100 20 32 8
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
AU N100 - Merkel® Nutring
Stückliste
40421240 AUN 100 20 32 8
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
40421240
DD
d
20.0 mm
D
32.0 mm
NUT
Einbauraum
H
8.0 mm
L
9.0 mm
P
Profil
6.0 mm
C
5.0 mm
VPE
Verpackung
Kleinpack
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.