??
CAD-Modellauswahl
40421249 AU N 70 90 18
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
AU N - Merkel® Nutring
Stückliste
40421249 AU N 70 90 18
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
40421249
WS
Werkstoff
94 AU P00925
DD
d
70.0 mm
D
90.0 mm
NUT
Einbauraum
H
18.0 mm
H1
12.0 mm
L
19.0 mm
P
Profil
10.0 mm
C
6.0 mm
VPE
Verpackung
Kleinpack
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.