??
CAD-Modellauswahl
40421337 N 2 10 3.8
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
N - Nutring
Stückliste
40421337 N 2 10 3.8
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
40421337
WS
Werkstoff
90 NBR M00109
DD
d
2.0 mm
D
10.0 mm
NUT
Einbauraum
H
3.8 mm
H1
1.8 mm
L
4.5 mm
P
Profil
4.00 mm
C
3.5 mm
VPE
Verpackung
Kleinpack
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.