??
CAD-Modellauswahl
40421338 N 3 8.5 4
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
N - Nutring
Stückliste
40421338 N 3 8.5 4
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
40421338
WS
Werkstoff
90 NBR M00109
DD
d
3.0 mm
D
8.5 mm
NUT
Einbauraum
H
4.0 mm
H1
2.0 mm
L
4.7 mm
P
Profil
2.75 mm
C
2.0 mm
VPE
Verpackung
Kleinpack
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.