??
CAD-Modellauswahl
40421345 N 6 18 8
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
N - Nutring
Stückliste
40421345 N 6 18 8
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
40421345
WS
Werkstoff
90 NBR M00109
DD
d
6.0 mm
D
18.0 mm
NUT
Einbauraum
H
8.0 mm
H1
4.0 mm
L
9.0 mm
P
Profil
6.00 mm
C
5.0 mm
VPE
Verpackung
Kleinpack
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.